BÖLLHOFF 23311050065/01
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® Standard
RIVKLE® Standard - Stahl verzinkt, Senkkopf
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640950120/640950585/640950980/640950994.prj},{NB=23311050065/01},{ARTIKELNUMMER=23311050065/01},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/fb/fb/rivkle_blindnietmuttern_stahl_senkkopf_rundschaft_offen__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=9.6},{D01=7},{DD=M 5},{BOHRLOCHD=7},{EMAX=6.5},{EMIN=4.0},{F=1.5},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=4,00 – 6,50},{L2=8.6},{LAENGEL=16.70},{S=S = 8,1 - e},{SCHAFTFORM=Rundschaft},{SCHAFTENDE=Offen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Rundloch},{KOPFFORM=Senkkopf},{OBERFLAECHE=verzinkt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
23311050065/01
23311050065/01
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-08-12
B
9.6
9.6
D01
D+0,1
7
7
DD
Durchmesser (d)
M 5
M 5
BOHRLOCHD
Bohrloch d
7
7
EMAX
e max.
6.5
6.5
EMIN
e min.
4.0
4.0
F
f
1.5
1.5
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
4,00 – 6,50
4,00 – 6,50
L2
8.6
8.6
LAENGEL
Länge (l)
16.70
16.70
S
S = 8,1 - e
S = 8,1 - e
SCHAFTFORM
Schaftform
Rundschaft
SCHAFTENDE
Schaftende
Offen
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
Rundloch
KOPFFORM
Kopfform
Senkkopf
OBERFLAECHE
Oberfläche
verzinkt
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기