BÖLLHOFF 34377100060/00
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® Standard
RIVKLE® Standard - Stahl verzinkt, Kleiner Senkkopf
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640950120/640950585/640950592/640950889.prj},{NB=34377100060/00},{ARTIKELNUMMER=34377100060/00},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/25/47/rivkle_blindnietmuttern_stahl_kleinersenkkopf_geraendelt_geschlossen__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=13.8},{D01=13},{DD=M 10},{BOHRLOCHD=13},{EMAX=6.0},{EMIN=4.5},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=4,50 – 6,00},{L2=22.3},{LAENGEL=31.5},{S=S = 8,7 - e},{SCHAFTFORM=Gerändelt},{SCHAFTENDE=Geschlossen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Rundloch},{KOPFFORM=Kleiner Senkkopf},{OBERFLAECHE=verzinkt}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
34377100060/00
34377100060/00
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-11-08-12
B
13.8
13.8
D01
D+0,1
13
13
DD
Durchmesser (d)
M 10
M 10
BOHRLOCHD
Bohrloch d
13
13
EMAX
e max.
6.0
6.0
EMIN
e min.
4.5
4.5
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
4,50 – 6,00
4,50 – 6,00
L2
22.3
22.3
LAENGEL
Länge (l)
31.5
31.5
S
S = 8,7 - e
S = 8,7 - e
SCHAFTFORM
Schaftform
Gerändelt
SCHAFTENDE
Schaftende
Geschlossen
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
Rundloch
KOPFFORM
Kopfform
Kleiner Senkkopf
OBERFLAECHE
Oberfläche
verzinkt
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기