BÖLLHOFF 22047840003/01
Böllhoff
RIVQUICK® Blindniete
Farbige Blindniete
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640965650/640968391/640968771.prj},{NB=22047840003/01},{ARTIKELNUMMER=22047840003/01},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/fc/9f/rivquick_farbige_blindniete_flachrundkopf_alu_alu_ral5017__pv.png},{ECLASS=23-12-04-02},{DD=4},{DD1=4},{DD2=8},{BOHRLOCHD=4,3 - 4,5},{EMAX=7},{EMIN=1},{KOPFDICKE=1.800},{SCHERKRAFTN=600},{ZUGKRAFTN=1000},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=1,00 – 7,00},{LAENGEL=20},{KOPFFORM=Flachrundkopf},{WERKSTOFFDORN=Aluminium},{WERKSTOFFHUELSE=Aluminium}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
22047840003/01
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
ECLASS
eclass-Nr.
23-12-04-02
DD
Durchmesser (d)
4
DD1
Durchmesser (d1)
4
DD2
Durchmesser (d2)
8
BOHRLOCHD
Bohrloch d
4,3 - 4,5
EMAX
e max.
7
EMIN
e min.
1
KOPFDICKE
Kopfdicke
1.800
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
600
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
1000
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
1,00 – 7,00
LAENGEL
Länge (l)
20
KOPFFORM
Kopfform
Flachrundkopf
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
Aluminium
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
Aluminium
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기