RLC-20-15
Essentra Components
Pneumatics & Hydraulics
Air & Hydraulic Cylinders & Accessories
Air Cylinders
Rodless Air Cylinders
Rodless Air Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_v00000000/l2_v02000000/l3_v02030000/l4_v02030100/p170765/rlc-20-6_asmtab.prj},{NB=RLC-20-15},{PN=RLC-20-15},{AMERSID=1077245},{APACID=-},{EMEAID=-},{BORE=0.75000000},{NPT=0.12500000},{STROKE=15.00000000},{A=3.350},{B=0.910},{C=0.310},{E=4.330},{F=3.150},{G=1.570},{H=1.540},{J=0.300},{K=0.220},{L=1.650},{M=1.060},{N=M5 - 12 deep},{O=1.260},{O1=1.500},{R=1.570},{R1=1.570},{R2=0.940},{S=1.260},{S1=0.160},{T=M5 - 12 deep},{U=0.220},{Y=0.470},{Z=0.850},{L1=19.87401575},{PPATH=p170765_asm_dir/rlc-20-6/rlc-20-6_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
RLC-20-15
RLC-20-15
AMERSID
Americas ID
1077245
1077245
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
BORE
Bore Size
3/4
인치
NPT
1/8
인치
STROKE
Stroke
15
15
인치
A
A Guilde Position From Guide Center to Cylinder End
3.350
인치
B
B End Length
0.910
인치
C
C End Port Spacing From Center to Edge Along Length
0.310
인치
E
E Guide Length
4.330
인치
F
F Guide Outiside Hole Spacing Center to Center
3.150
인치
G
G Guild Inside Hole Spacing Center to Center
1.570
인치
H
H Guilde Height from Cylinder Center to Guide Top
1.540
인치
J
J Guide Side Hole Spacing From Center to Edege Along Height
0.300
인치
K
K Side Hole Size
0.220
인치
L
L Guide Width
1.650
인치
M
M Guide Top Width
1.060
인치
N
N Guide Hole Size
M5 - 12 deep
O
O Cylinder Height
1.260
인치
O1
O1 Cylinder Width
1.500
인치
R
R Cylinder End Width
1.570
인치
R1
R1 Cylinder End Height
1.570
인치
R2
0.940
인치
S
S Cylinder End Hole Spacing Center to Center Along Width
1.260
인치
S1
S1 Cylinder End Hole Spacing From Hole Center to Edge Along Height
0.160
인치
T
T Cylinder End Hole Size
M5 - 12 deep
U
U Side Hole Size
0.220
인치
Y
Y Guide Top Height
0.470
인치
Z
Z End Port Spacing From Center to Edge Along Height
0.850
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기