RLC-50-15
Essentra Components
Pneumatics & Hydraulics
Air & Hydraulic Cylinders & Accessories
Air Cylinders
Rodless Air Cylinders
Rodless Air Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_v00000000/l2_v02000000/l3_v02030000/l4_v02030100/p170765/rlc-50-6_asmtab.prj},{NB=RLC-50-15},{PN=RLC-50-15},{AMERSID=1077209},{APACID=-},{EMEAID=-},{BORE=2.00000000},{NPT=3/8 NPT},{STROKE=15.00000000},{A=7.090},{B=1.380},{C=0.550},{E=9.840},{F=7.480},{G=3.740},{H=2.840},{J=0.260},{K=0.350},{L=3.620},{M=1.970},{N=M8 - 11 deep},{O=3.150},{O1=3.150},{P1=0.510},{R=3.540},{R1=3.540},{R2=2.300},{S=2.760},{S1=0.390},{T=M8 - 25 deep},{U=0.350},{W=2.360},{Y=0.670},{Z=1.180},{L1=665.000},{PPATH=p170765_asm_dir/rlc-50-6/rlc-50-6_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
RLC-50-15
RLC-50-15
AMERSID
Americas ID
1077209
1077209
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
BORE
Bore Size
2
인치
NPT
3/8 NPT
STROKE
Stroke
15
15
인치
A
A Guilde Position From Guide Center to Cylinder End
7.090
인치
B
B End Length
1.380
인치
C
C End Port Spacing From Center to Edge Along Length
0.550
인치
E
E Guide Length
9.840
인치
F
F Guide Outiside Hole Spacing Center to Center
7.480
인치
G
G Guild Inside Hole Spacing Center to Center
3.740
인치
H
H Guilde Height from Cylinder Center to Guide Top
2.840
인치
J
J Guide Side Hole Spacing From Center to Edege Along Height
0.260
인치
K
K Side Hole Size
0.350
인치
L
L Guide Width
3.620
인치
M
M Guide Top Width
1.970
인치
N
N Guide Hole Size
M8 - 11 deep
O
O Cylinder Height
3.150
인치
O1
O1 Cylinder Width
3.150
인치
P1
P1 Top Height
0.510
인치
R
R Cylinder End Width
3.540
인치
R1
R1 Cylinder End Height
3.540
인치
R2
2.300
인치
S
S Cylinder End Hole Spacing Center to Center Along Width
2.760
인치
S1
S1 Cylinder End Hole Spacing From Hole Center to Edge Along Height
0.390
인치
T
T Cylinder End Hole Size
M8 - 25 deep
U
U Side Hole Size
0.350
인치
W
W End Port Spacing From Center to Edge Along Height
2.360
인치
Y
Y Guide Top Height
0.670
인치
Z
Z End Port Spacing From Center to Edge Along Height
1.180
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기