RLC-63-15
Essentra Components
Pneumatics & Hydraulics
Air & Hydraulic Cylinders & Accessories
Air Cylinders
Rodless Air Cylinders
Rodless Air Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_v00000000/l2_v02000000/l3_v02030000/l4_v02030100/p170765/rlc-63-6_asmtab.prj},{NB=RLC-63-15},{PN=RLC-63-15},{AMERSID=1077201},{APACID=-},{EMEAID=-},{BORE=2.500},{NPT=1/2 NPT},{STROKE=15.00000000},{A=8.460},{B=1.570},{C=0.670},{E=12.600},{F=9.450},{G=4.720},{H=3.330},{J=0.300},{K=0.350},{L=4.330},{M=1.970},{N=M8 - 11 deep},{O=3.740},{O1=3.740},{P1=0.550},{R=4.130},{R1=4.130},{R2=2.680},{S=3.310},{S1=0.410},{T=M10 - 25 deep},{U=0.350},{W=2.760},{Y=0.790},{Z=1.380},{L1=811.200},{PPATH=p170765_asm_dir/rlc-63-6/rlc-63-6_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
RLC-63-15
RLC-63-15
AMERSID
Americas ID
1077201
1077201
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
BORE
Bore Size
2.500
인치
NPT
1/2 NPT
STROKE
Stroke
15
15
인치
A
A Guilde Position From Guide Center to Cylinder End
8.460
인치
B
B End Length
1.570
인치
C
C End Port Spacing From Center to Edge Along Length
0.670
인치
E
E Guide Length
12.600
인치
F
F Guide Outiside Hole Spacing Center to Center
9.450
인치
G
G Guild Inside Hole Spacing Center to Center
4.720
인치
H
H Guilde Height from Cylinder Center to Guide Top
3.330
인치
J
J Guide Side Hole Spacing From Center to Edege Along Height
0.300
인치
K
K Side Hole Size
0.350
인치
L
L Guide Width
4.330
인치
M
M Guide Top Width
1.970
인치
N
N Guide Hole Size
M8 - 11 deep
O
O Cylinder Height
3.740
인치
O1
O1 Cylinder Width
3.740
인치
P1
P1 Top Height
0.550
인치
R
R Cylinder End Width
4.130
인치
R1
R1 Cylinder End Height
4.130
인치
R2
2.680
인치
S
S Cylinder End Hole Spacing Center to Center Along Width
3.310
인치
S1
S1 Cylinder End Hole Spacing From Hole Center to Edge Along Height
0.410
인치
T
T Cylinder End Hole Size
M10 - 25 deep
U
U Side Hole Size
0.350
인치
W
W End Port Spacing From Center to Edge Along Height
2.760
인치
Y
Y Guide Top Height
0.790
인치
Z
Z End Port Spacing From Center to Edge Along Height
1.380
인치
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기