??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
ARTNR
Artikelnummmer
0157.0359
CTN
Zolltarifnummer
85365080
LODDEST
LOD Ziel
LODLEVEL
LOD-Eben
B
Bemessungsspannung
230 V
N
Netzzuleitung
2 x 1,5 mm²
E
Einbauort
Wand
EA
Einbauart
Unterputz
M
Material
Kunststoff
FAR
Farbe
reinweiß, ähnlich RAL 9010
G
Gewicht
0.1135 kg
BR
Breite
80 mm
H
Höhe
80 mm
T
Tiefe
49 mm
V
Verpackungseinheit
1 Stück
S
Sortiment
K
GE
GTIN (EAN)
4012799573593
SA700ID17
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung