0157.0359
MAICO
Ventilation systems with heat recovery according to DIN 1946-6
Decentralised ventilation units
PushPull 45 single air extraction units
Room air controls
Powered by
CAD모델 선택
{maico/04_ventilator_systems_din_1946_6/decentralised_ventilation_units/push_pull_45/raumluftsteuerungen/rls_45_o.prj},{NB=0157.0359(architecture300)},{ARTNR=0157.0359},{CTN=85365080},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=300},{B=230},{N=2 x 1,5},{E=Wand},{EA=Unterputz},{M=Kunststoff},{FAR=reinweiß, ähnlich RAL 9010},{G=0.1135},{GV=0.333},{BR=80},{H=80},{T=49},{BV=81},{HV=81},{TV=50},{V=1},{S=K},{GE=4012799573593},{ZX=1},{SA810ID03=0157.0359},{SA700ID17=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Article number
0157.0359
CTN
Customs Tariff Number
85365080
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
B
Rated voltage
230
V
N
Mains supply line
2 x 1,5
mm²
E
Mounting location
Wall
EA
Installation type
Unterputz
M
Material
Plastic
FAR
Color
pure white, similar to RAL 9010
G
Weight
0.1135
kg
BR
Wide
80
mm
H
High
80
mm
T
Depth
49
mm
V
Packaging Unit
1
Stück
S
Range
K
GE
GTIN (EAN)
4012799573593
SA700ID17
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도