RMBL26-089
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rmbl/rmbl_26_metric.prj},{NB=RMBL26-089(0)_1},{CODE=RMBL26-089},{DH=25.40},{DD=12.70},{LO=88.90},{RG=25.4},{SX=0.0},{S1=22.2},{F1=564},{S2=31.1},{F2=790},{S3=35.6},{F3=903},{SN=44.5},{BXH=5,50 x 2,60},{DE=25.40},{B=6.350},{H=2.600}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RMBL26-089
RMBL26-089
DH
Hole diameter
25.40
mm
DD
Rod diameter
12.70
mm
LO
Free length
88.90
88.90
mm
RG
Rate /±10%
25.4
25.4
N/mm
SX
Deflection
mm
Enter value for SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
確定
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
22.2
22.2
mm
F1
Force
564
564
N
S2
Deflection for long life
31.1
31.1
mm
F2
Force
790
790
N
S3
Max. operating deflection
35.6
35.6
mm
F3
Force
903
903
N
SN
Max. deflection
44.5
44.5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸