RMHR10-044
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RMHR
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rmhr/rmhr_10_metric.prj},{NB=RMHR10-044(0)_1},{CODE=RMHR10-044},{DH=9.53},{DD=4.76},{LO=44.45},{RG=10.2},{SX=0.0},{S1=8.9},{F1=90},{S2=11.1},{F2=113},{S3=13.3},{F3=135},{SN=16.4},{DE=9.53},{B=2.385},{H=1.300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RMHR10-044
RMHR10-044
DH
Hole diameter
9.53
mm
DD
Rod diameter
4.76
mm
LO
Free length
44.45
44.45
mm
RG
Rate /±10%
10.2
10.2
N/mm
SX
Deflection
mm
Enter value for SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
確定
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
8.9
8.9
mm
F1
Force
90
90
N
S2
Deflection for long life
11.1
11.1
mm
F2
Force
113
113
N
S3
Max. operating deflection
13.3
13.3
mm
F3
Force
135
135
N
SN
Max. deflection
16.4
16.4
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸