RMHR16-051
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RMHR
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rmhr/rmhr_16_metric.prj},{NB=RMHR16-051(0)_1},{CODE=RMHR16-051},{DH=15.88},{DD=8.73},{LO=50.80},{RG=27.1},{SX=0.0},{S1=10.2},{F1=276},{S2=12.7},{F2=345},{S3=15.2},{F3=414},{SN=18.8},{DE=15.88},{B=3.575},{H=2.100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RMHR16-051
RMHR16-051
DH
Hole diameter
15.88
mm
DD
Rod diameter
8.73
mm
LO
Free length
50.80
50.80
mm
RG
Rate /±10%
27.1
27.1
N/mm
SX
Deflection
mm
Enter value for SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
確定
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
10.2
10.2
mm
F1
Force
276
276
N
S2
Deflection for long life
12.7
12.7
mm
F2
Force
345
345
N
S3
Max. operating deflection
15.2
15.2
mm
F3
Force
414
414
N
SN
Max. deflection
18.8
18.8
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸