RMHR26-089
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RMHR
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rmhr/rmhr_26_metric.prj},{NB=RMHR26-089(0)_1},{CODE=RMHR26-089},{DH=25.40},{DD=12.70},{LO=88.90},{RG=40.1},{SX=0.0},{S1=17.8},{F1=713},{S2=22.4},{F2=896},{S3=26.7},{F3=1070},{SN=32.9},{DE=25.40},{B=6.350},{H=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RMHR26-089
RMHR26-089
DH
Hole diameter
25.40
mm
DD
Rod diameter
12.70
mm
LO
Free length
88.90
88.90
mm
RG
Rate /±10%
40.1
40.1
N/mm
SX
Deflection
mm
값 입력 SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
17.8
17.8
mm
F1
Force
713
713
N
S2
Deflection for long life
22.4
22.4
mm
F2
Force
896
896
N
S3
Max. operating deflection
26.7
26.7
mm
F3
Force
1070
1070
N
SN
Max. deflection
32.9
32.9
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도