RMHR32-102
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RMHR
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rmhr/rmhr_32_metric.prj},{NB=RMHR32-102(0)_1},{CODE=RMHR32-102},{DH=31.75},{DD=15.88},{LO=101.60},{RG=66.7},{SX=0.0},{S1=20.3},{F1=1356},{S2=25.4},{F2=1695},{S3=30.5},{F3=2034},{SN=37.6},{DE=31.75},{B=7.935},{H=4.100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RMHR32-102
RMHR32-102
DH
Hole diameter
31.75
mm
DD
Rod diameter
15.88
mm
LO
Free length
101.60
101.60
mm
RG
Rate /±10%
66.7
66.7
N/mm
SX
Deflection
mm
값 입력 SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
20.3
20.3
mm
F1
Force
1356
1356
N
S2
Deflection for long life
25.4
25.4
mm
F2
Force
1695
1695
N
S3
Max. operating deflection
30.5
30.5
mm
F3
Force
2034
2034
N
SN
Max. deflection
37.6
37.6
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도