??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
CODE
-
DH
Diámetro del agujero
31.75 mm
DD
Diámetro del pasador
15.88 mm
LO
Longitud libre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexión
mm
Enter value for SX
Deflexión
mm
cm
inch
ft
FX
Fuerza
0 N
S1
Deflexión para una duración óptima
mm
F1
Fuerza
N
S2
Deflexión para una larga duración
mm
F2
Fuerza
N
S3
Deflexión máxima de trabajo
mm
F3
Fuerza
N
SN
Deflexión máxima
mm
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión