RMHR38-115
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RMHR
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rmhr/rmhr_38_metric.prj},{NB=RMHR38-115(0)_1},{CODE=RMHR38-115},{DH=38.10},{DD=19.05},{LO=114.30},{RG=71.8},{SX=0.0},{S1=22.9},{F1=1641},{S2=28.7},{F2=2061},{S3=34.3},{F3=2462},{SN=42.3},{DE=38.10},{B=9.525},{H=5.100}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RMHR38-115
RMHR38-115
DH
Hole diameter
38.10
mm
DD
Rod diameter
19.05
mm
LO
Free length
114.30
114.30
mm
RG
Rate /±10%
71.8
71.8
N/mm
SX
Deflection
mm
Enter value for SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
確定
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
22.9
22.9
mm
F1
Force
1641
1641
N
S2
Deflection for long life
28.7
28.7
mm
F2
Force
2061
2061
N
S3
Max. operating deflection
34.3
34.3
mm
F3
Force
2462
2462
N
SN
Max. deflection
42.3
42.3
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸