RMHR63-140
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RMHR
Powered by
CAD模型選擇
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rmhr/rmhr_63_metric.prj},{NB=RMHR63-140(0)_1},{CODE=RMHR63-140},{DH=63.50},{DD=38.10},{LO=139.70},{RG=159.0},{SX=0.0},{S1=27.9},{F1=4436},{S2=34.9},{F2=5549},{S3=41.9},{F3=6662},{SN=51.7},{DE=63.50},{B=12.700},{H=9.600}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RMHR63-140
RMHR63-140
DH
Hole diameter
63.50
mm
DD
Rod diameter
38.10
mm
LO
Free length
139.70
139.70
mm
RG
Rate /±10%
159.0
159.0
N/mm
SX
Deflection
mm
Enter value for SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
確定
FX
Force
0
N
S1
Deflection for optimum life
27.9
27.9
mm
F1
Force
4436
4436
N
S2
Deflection for long life
34.9
34.9
mm
F2
Force
5549
5549
N
S3
Max. operating deflection
41.9
41.9
mm
F3
Force
6662
6662
N
SN
Max. deflection
51.7
51.7
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸