??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
Code
DI
Ø
mm
A
34 mm
B
35 mm
C
13 mm
D
54 mm
E
M22x1.5
F
22 mm
G
mm
H
27 mm
L
5 mm
M
M5
S
mm
P
mm
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры