??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
LODDEST
LOD Destinazione
LODLEVEL
LOD Livello
CODE
V507030
WT
Watt
8.5 W
LUM
Lumen
882
BRANDESC
Marchio
Inda
ARTNUM
Numero articolo
V507030
SDESCR1
Descrizione breve 1
INDA Lam.specchio V507030
SDESCR2
Descrizione breve 2
ROSA L3xH46,5xP1 cromo
ARTDESC
Descrizione articolo
Brand: INDA Serie: ROSA Lampada con attacco a specchio Prod. No.: V507030 L3xH46,5xP1 cromo
INTERCODE
Codice internazionale
EAN-13:8021586763235
ARTTYPE
Tipo Articolo
Standard
STAT
Stato
Current
VAR
Caratteristiche delle varianti
0
HEIGHT
Altezza
46.5 cm
WIDTH
Larghezza
3 cm
DEPTH
Spessore
1 cm
WEIGHT
Peso
0.2 kg
SER
Serie
Rosa
LINE
Linea
Lampade
MOD
Modello
V507030
INTRACODE
Codice Intrastat
70099200
COL
Collezione
Universali
GROUPROD
Gruppo prodotto
V50
Download modelli CAD
Anteprime