FLEXA RQBK90DR-M 15121428225
Flexa
FLEXAquick
RQBK90DR plastic (PA) outer thread made of nickel plated brass, 90° bend connector quick type, IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqbk90dr/rqbk90dr_m.prj},{NB=FLEXA RQBK90DR-M 15121428225},{ART=15121428225},{AD=28.5},{I=17.0},{B=37.0},{C=7.0},{C1=7.0},{E=90.0},{EX=10.2},{EX1=3.000},{EX2=7.200},{F=80.0},{F1=74.0},{FX1=64.000},{SW=34},{SW1=24},{VERS1=3},{VERS2=2.000},{DX=38.000},{DX1=1.000},{DX2=10.000},{DX3=6.000},{DX4=18.000},{DX5=11.000},{DX6=0.400},{DX7=5.326},{DX8=6.000},{LX=24.200},{LX1=8.000},{LX2=14.000},{LX3=3.000},{LX4=1.000},{LX5=9.200},{LX6=5.000},{LX7=28.000},{LX8=2.000},{LX9=13.000},{LX10=28.000},{LX11=1.500},{LX12=8.000},{RX=1.500},{RX1=27.500},{RX2=47.500},{RX3=50.000},{RX4=0.500},{RX5=1.000},{RX6=25.000},{RX7=38.850},{RX8=26.600},{RX9=36.600},{RX10=15.000},{WX=22.000},{WX1=34.000},{WX2=2.000},{WX3=45.000},{WX4=55.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ART
FLEXA No.
15121428225
15121428225
AD
Trade size Tubing outer-ø
28.5
28.5
mm
G
Thread
M25x1.5
M25x1.5
I
Smallest inner ø
17.0
17.0
mm
B
Largest outer ø
37.0
37.0
mm
C
Length of thread
7.0
7.0
mm
E
Total length
90.0
90.0
mm
F1
Total height
74.0
74.0
mm
SW
Wrench size across flats
34
34
mm
GEW
Weight
10.35
10.35
kg/100
VPE
Packing unit
25
25
piece(s)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도