FLEXA RQG2-N 15020080214
Flexa
FLEXAquick
RQG2 Plastic (PA) with TPE Innerthread, IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqg2/rqg2_n.prj},{NB=FLEXA RQG2-N 15020080214},{ART=15020080214},{ARTOLD=5020.080.214},{AD=28.5},{NPT=3/4\"},{I=23.0},{B=37.0},{B1=34.5},{C=14.0},{D=54.0},{SW=34.0},{L=10.500},{K=5.000},{H=9.200},{G1=11.000},{J=6.000},{N=3.000},{GEWA=26.670},{GEWK=0.000},{E=20.500},{ESW=0.000},{GEW=2.44},{VPE=25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ART
FLEXA No.
15020080214
15020080214
AD
Trade size
28.5
28.5
mm
NPT
3/4"
3/4"
mm
I
Smallest inner-ø
23.0
23.0
mm
B
Largest outer-ø
37.0
37.0
mm
B1
Largest outer-ø
34.5
34.5
mm
C
Length of thread
14.0
14.0
mm
D
Total length
54.0
54.0
mm
SW
Wrench size across flats
34.0
34.0
mm
GEW
Weight
2.44
2.44
kg/100
VPE
Packing unit
25
25
piece(s)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도