FLEXA RQG3-U 15020054215
Flexa
FLEXAquick
RQG3 Plastic (PA) with Innerthread, IP66
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqg3/rqg3_u.prj},{NB=FLEXA RQG3-U 15020054215},{ART=15020054215},{ARTOLD=5020.054.215},{AD=21.2},{R=31.170},{UNEF=1 7/16\" (1.4375)-18},{I=17.0},{B=29.5},{B1=41.7},{B2=41.700},{C=9.5},{D=52.5},{SW=27.0},{Q=31.170},{L=8.500},{K=4.000},{H=8.500},{G1=10.000},{J=6.000},{N=3.000},{GEWA=36.360},{GEWK=34.790},{E=20.000},{GEWL=MIN},{GEW=2.09},{VPE=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ART
FLEXA No.
15020054215
15020054215
AD
Trade size
21.2
21.2
mm
UNEF
ANSI/ASME B1.1
1 7/16" (1.4375)-18
1 7/16" (1.4375)-18
mm
I
Smallest inner-ø
17.0
17.0
mm
B
Largest outer-ø
29.5
29.5
mm
B1
Largest outer-ø
41.7
41.7
mm
C
Length of thread
9.5
9.5
mm
D
Total length
52.5
52.5
mm
SW
Wrench size across flats
27.0
27.0
mm
GEW
Weight
2.09
2.09
kg/100
VPE
Packing unit
50
50
piece(s)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도