??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
AUS
Farbe
schwarz
ART
FLEXA No.
15020974229
AD
Nenngröße Schlauch Außen-ø
28.5 mm
G
Thread PG
29
I
Kleinster innen-ø
29.0 mm
B
Größter Außen-ø
37.0 mm
B1
Größter Außen-ø
48.0 mm
C
Gewindelänge
14.0 mm
D
Gesamtlänge
53.5 mm
SW
Schlüsselweite
46 mm
GEW
Gewicht
7.20 kg/100
VPE
Verpackungseinheit
25 Stück
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung