FLEXA RQGZ-M 15020031222
Flexa
FLEXAquick
RQGZ Plastic (PA) with TPE, strain relief, IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqgz/rqgz_m.prj},{NB=FLEXA RQGZ-M 15020031222},{VERS1=5},{AUS=1.000},{CR=8.0- 11.0},{AD=21.2},{G=M20x1.5},{I=12.0},{B=29.5},{C=8.0},{D=68.0},{SW1=27.0},{SW2=24.0},{TOPFA=29.500},{TOPFB=29.500},{E=20.800},{F=40.500},{H=2.500},{J=5.000},{ZE=26.000},{L=7.000},{M=20.000},{N=6.000},{O=24.240},{P=10.500},{Q=7.300},{R=2.000},{S=3.500},{PITCH=1.500},{GEW=1.80},{VPE=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
AUS
Color
black
grey
black
grey
ART
FLEXA No.
15020031222
15020031222
CR
Clamping range
8.0- 11.0
8.0- 11.0
AD
Trade size
21.2
21.2
mm
G
Thread EN 60423
M20x1.5
M20x1.5
mm
I
Smallest inner-ø
12.0
12.0
mm
B
Largest outer-ø
29.5
29.5
mm
C
Length of thread
8.0
8.0
mm
D
Total length
68.0
68.0
mm
SW1
Wrench size across flats
27.0
27.0
mm
SW2
Wrench size across flats
24.0
24.0
mm
GEW
Weight
1.80
1.80
kg/100
VPE
Packing unit
10
10
piece(s)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도