FLEXA RQLB1 90-N 15717021205
Flexa
FLEXAquick
RQLB1 90 plastic (PA), 90° quick-type bend IP65
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqlb1_90/rqlb1_90_n.prj},{NB=FLEXA RQLB1 90-N 15717021205},{AUS=1},{AD=21.2},{G=1/2\"},{NDM=21.336},{KDM=19.264},{I=14.0},{B=28.0},{C=13.0},{E=62.0},{F=57.0},{SW=27},{GEW=2.1},{VPE=50},{VERS1=2},{H1=29.0},{H2=4.00},{H3=30.70},{D1=26.0},{D2=19.0},{R1=13.5},{R2=14.0},{L1=5.50},{L2=11.00},{L3=2.00},{L4=0.50},{L5=1.00},{X1=2.00},{X2=14.50},{X3=11.00},{X4=1.25},{ANG1=45},{ANG2=14.00},{N=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
ART
FLEXA No.
15717021205
15717021205
AD
Trade size Tubing outer-ø
21.2
21.2
mm
G
Thread NPT
1/2"
1/2"
I
Smallest inner ø
14.0
14.0
mm
B
Largest outer ø
28.0
28.0
mm
C
Length of thread
13.0
13.0
mm
E
Total length
62.0
62.0
mm
F
Total height
57.0
57.0
mm
SW
Wrench size across flats
27
27
mm
GEW
Weight
2.1
2.1
kg/100
VPE
Packing unit
50
50
piece(s)
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도