??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CM
链条型号
Rt1400
APPLICATION
应用
主要适合应用在各种铝箔包装盒,牛奶\乳品输送
MATERIAL
材质
POM,颜色白色,使用温度-30°C~+90°C
PM
销轴材质
冷轧奥氏体不锈钢
TS
最高速度
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
WL
工作载荷(25°C)
2100N,最大输送长度为15米
PACKAGE
包装
每条长为26节/米
W
114.3 mm
WEIGHT
重量
1.3 kg/m
RBR
反向弯曲半径
75 mm
TR
转弯半径
610 mm
E
6.3 mm
G
44.5 mm
V
20 mm
J
61 mm
K
12 mm
L
10.0 mm
P
38.1 mm
Q
43 mm
T
4 mm
下载CAD模型
预览