??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PN
Part Number
5.00004.641.7
WH
Wheel
Moldon Rubber Cast Iron Wheels
SER
Series
5 Series (Capacity up to 500 lbs)
D
Wheel Diameter
Дюйм
W
Tread Width
2 Дюйм
CAP
Capacity
400 Pounds
WB
Bearing Type
TEMPR
Temperature Range
-45°F to +160°F
BB
Bearing Bore
3/4 Дюйм
LBB
Bore Less Bearing
1 3/16 Дюйм
HUB
Hub Length
2 3/16 Дюйм
SBB
Spanner Bushing Bore
1/2 Дюйм
SBL
Spanner Bushing Length
2 7/16 Дюйм
WEIGHT
Weight
4 3/8 Pounds
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение