??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
COD
Código
367202
D
Diametro rueda
50 mm
F
Ancho bandaje
18+18 mm
H
Altura total
71 mm
G
Diámetro platina
55 mm
C
Diámetro del taladro pasador
10 mm
E
Excentricidad
25.5 mm
O
Radio de giro freno
83 mm
LC
Capacidad de carga
140 daN
W
Peso
0.32 kg
INFO
Descripción técnica
Descripción técnica
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión