??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
COD
Codice
367202
D
Diametro ruota
50 mm
F
Larghezza ruota
18+18 mm
H
Altezza totale
71 mm
G
Diametro piastra
55 mm
C
Diametro foro di fissaggio
10 mm
E
Disassamento
25.5 mm
O
Raggio d'ingombro
83 mm
LC
Portata
140 daN
W
Peso
0.32 kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione