??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
COD
Codice
368202
D
Diametro ruota
50 mm
F
Larghezza ruota
18+18 mm
H
Altezza totale
71 mm
AXB
Dimensioni esterne piastra
60x60 mm
AAXBB
Interasse fori di fissaggio
45x45 mm
EE
Diametro fori piastra
6 mm
E
Disassamento
25.5 mm
O
Raggio d'ingombro
83 mm
LC
Portata
140 daN
W
Peso
0.35 kg
INFO
Caratteristiche tecniche
Caratteristiche tecniche
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione