??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
F
Format L x B
5.00 m
TYP
Typenauswahl
STYP
Auswahl des Subtyps
INFO
Hinweis
Anschluss aussen, Anschluss aussen leicht und Anschluss innen aus Betonstahl B500A
Q
Qualität
B500A
P
Matte gebogen
A
a-Mass
mm
B
b-Mass
0 mm
C
c-Mass
0 mm
DL
Teilung Längsdrähte
150 mm
DA
Teilung Querdrähte
150 mm
LD
Durchmesser LD
7 mm
QD
Durchmesser QD
7 mm
L
Elementlänge
5000 mm
CASA
as,längs
257 mm2/m
CASAC
as,quer
257 mm2/m
WM
Gewicht kg
36.3 kg
WM2
Gewicht kg/m2
4.08 kg/m2
WM1
Gewicht kg/m
7.26 kg/m
ARTNR
Produktcode
AA 250 /flach a0 b0 c0
LOG
Ebene der Geometrie
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten