RV060CRA120128165120400485-00751845.047-Chain
CP System
Revolving Chain
RV 060CR
parts
Powered by
CAD모델 선택
{cps/revolving_chain/rv060cr/parts/rv060cr_chain-a.prj},{NB=RV060CRA120128165120400485-00751845.047-Chain},{IDNR=},{TYP=RV060CR},{AB=A},{A=120},{A1=128},{B=65},{C=75},{D=53},{D1=37},{RA=165},{RB=120},{LA=400},{LB=485},{CH=82.000},{CHS=28.200},{P=60.000},{ROT=0},{ANG=0},{LS=1845.047}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
TYP
Chain Type
RV060CR
AB
Direction Type
A
B
A
B
A
120.000
145.000
170.000
195.000
220.000
245.000
285.000
295.000
345.000
395.000
445.000
120.000
145.000
170.000
195.000
220.000
245.000
285.000
295.000
345.000
395.000
445.000
mm
A1
128.000
128.000
mm
B
65
mm
C
75.000
75.000
mm
D
53
mm
D1
37
mm
RA
Radius Ra
mm
값 입력 RA
Radius Ra
mm
cm
inch
ft
확인
RB
Radius Rb
mm
값 입력 RB
Radius Rb
mm
cm
inch
ft
확인
LA
Distance A
mm
값 입력 LA
Distance A
mm
cm
inch
ft
확인
LB
Distance B
mm
값 입력 LB
Distance B
mm
cm
inch
ft
확인
CH
Chain Height
82.000
mm
CHS
Short Height
28.200
mm
P
Pitch
60.000
mm
ROT
Rotation Limit
mm
값 입력 ROT
Rotation Limit
mm
cm
inch
ft
확인
ANG
Rotation Angle
mm
값 입력 ANG
Rotation Angle
mm
cm
inch
ft
확인
LS
1845.047
1845.047
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기