RXHG51-127
Royme
SPRINGS
Die springs
Die springs US Series
Series RXHG
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_us_series/rxhg/rxhg_51_metric.prj},{NB=RXHG51-127(0)_1},{CODE=RXHG51-127},{DH=50.80},{DD=25.40},{LO=127.00},{RG=315.9},{SX=0.0},{S1=19.1},{F1=6018},{S2=21.6},{F2=6821},{S3=25.4},{F3=8024},{SN=31.8},{DE=50.80},{B=12.700},{H=9.700}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
RXHG51-127
RXHG51-127
DH
Hole diameter
50.80
mm
DD
Rod diameter
25.40
mm
LO
Free length
127.00
127.00
mm
RG
Rate /±10%
315.9
315.9
N/mm
SX
Deflection
mm
값 입력 SX
Deflection
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
S1
Deflection for optimum life
19.1
19.1
mm
F1
Force
6018
6018
N
S2
Deflection for long life
21.6
21.6
mm
F2
Force
6821
6821
N
S3
Max. operating deflection
25.4
25.4
mm
F3
Force
8024
8024
N
SN
Max. deflection
31.8
31.8
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도