??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
S10x2x1 RH L50 C45 (1.0503)
TOOL
Gewindeberechnung
Link
GB
Gewindebezeichnung
Sägengewinde
GBBILD
Gewindebezeichnung
MAT
Werkstoff
C45 (1.0503)
L
Gewindelänge
50 mm
D
Nenndurchmesser
10 mm
PH
Steigung
2.0 mm
P
Teilung
2.0 mm
H
Rechtsgewinde / Linksgewinde
Rechtsgewinde
D2
Flankendurchmesser
8.50 mm
D3
Kerndurchmesser
6.529 mm
H3
Gewindetiefe
1.736 mm
GG
Gänge
1
AC
Spitzenspiel
0.24 mm
R1
Radius 1
0.249 mm
R2
Radius 2
0.00 mm
FW1
Flankenwinkel 1
3 °
FW2
Flankenwinkel 2
30 °
GEWICHT
ca. Gewicht Spindel (M-Spin) (ohne Zapfen)
0.03 kg
VZYL
Volumen Zylinder (V-Zyl) (ohne Zapfen)
3.92699 mm³
ATHREAD
Fläche-Gewinde (A-Gewin)
1.3336706 mm²
VGEW
Volumen gewinde (V-Gew)
0.03334177 mm³
VSPIN
Volumen-Spindel (V-Spin)
3.89365 mm³
ROH
Dichte (Roh)
7.75 g/cm³
ZNTR
Zolltarifnummer Spindel
84831095
ZNTRM
Zolltarifnummer Muttern
74153300
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.