??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
S14x3x1 RH L50 42CrMo4 (1.7225)
TOOL
Gewindeberechnung
Link
GB
Gewindebezeichnung
Sägengewinde
GBBILD
Gewindebezeichnung
MAT
Werkstoff
42CrMo4 (1.7225)
L
Gewindelänge
50 mm
D
Nenndurchmesser
14 mm
PH
Steigung
3.0 mm
P
Teilung
3.0 mm
H
Rechtsgewinde / Linksgewinde
Rechtsgewinde
D2
Flankendurchmesser
11.75 mm
D3
Kerndurchmesser
8.793 mm
H3
Gewindetiefe
2.603 mm
GG
Gänge
1
AC
Spitzenspiel
0.35 mm
R1
Radius 1
0.373 mm
R2
Radius 2
0.00 mm
FW1
Flankenwinkel 1
3 °
FW2
Flankenwinkel 2
30 °
GEWICHT
ca. Gewicht Spindel (M-Spin) (ohne Zapfen)
0.06 kg
VZYL
Volumen Zylinder (V-Zyl) (ohne Zapfen)
7.69690 mm³
ATHREAD
Fläche-Gewinde (A-Gewin)
2.7420944 mm²
VGEW
Volumen gewinde (V-Gew)
0.04570157 mm³
VSPIN
Volumen-Spindel (V-Spin)
7.65120 mm³
ROH
Dichte (Roh)
7.75 g/cm³
ZNTR
Zolltarifnummer Spindel
84831095
ZNTRM
Zolltarifnummer Muttern
74153300
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.