??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
S28x5x1 RH L150 34CrNiMo6 (1.6582)
TOOL
Gewindeberechnung
Link
GB
Gewindebezeichnung
Sägengewinde
GBBILD
Gewindebezeichnung
MAT
Werkstoff
34CrNiMo6 (1.6582)
L
Gewindelänge
150 mm
D
Nenndurchmesser
28 mm
PH
Steigung
5.0 mm
P
Teilung
5.0 mm
H
Rechtsgewinde / Linksgewinde
Rechtsgewinde
D2
Flankendurchmesser
24.25 mm
D3
Kerndurchmesser
19.322 mm
H3
Gewindetiefe
4.339 mm
GG
Gänge
1
AC
Spitzenspiel
0.59 mm
R1
Radius 1
0.621 mm
R2
Radius 2
0.00 mm
FW1
Flankenwinkel 1
3 °
FW2
Flankenwinkel 2
30 °
GEWICHT
ca. Gewicht Spindel (M-Spin) (ohne Zapfen)
0.71 kg
VZYL
Volumen Zylinder (V-Zyl) (ohne Zapfen)
92.36282 mm³
ATHREAD
Fläche-Gewinde (A-Gewin)
7.0588658 mm²
VGEW
Volumen gewinde (V-Gew)
0.21176597 mm³
VSPIN
Volumen-Spindel (V-Spin)
92.15106 mm³
ROH
Dichte (Roh)
7.75 g/cm³
ZNTR
Zolltarifnummer Spindel
84831095
ZNTRM
Zolltarifnummer Muttern
74153300
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.