??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
S30x12x2 RH L150 X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
TOOL
Gewindeberechnung
Link
GB
Gewindebezeichnung
Sägengewinde
GBBILD
Gewindebezeichnung
MAT
Werkstoff
X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
L
Gewindelänge
150 mm
D
Nenndurchmesser
30 mm
PH
Steigung
12.0 mm
P
Teilung
6.0 mm
H
Rechtsgewinde / Linksgewinde
Rechtsgewinde
D2
Flankendurchmesser
25.50 mm
D3
Kerndurchmesser
19.587 mm
H3
Gewindetiefe
5.207 mm
GG
Gänge
2
AC
Spitzenspiel
0.71 mm
R1
Radius 1
0.746 mm
R2
Radius 2
0.00 mm
FW1
Flankenwinkel 1
3 °
FW2
Flankenwinkel 2
30 °
GEWICHT
ca. Gewicht Spindel (M-Spin) (ohne Zapfen)
0.82 kg
VZYL
Volumen Zylinder (V-Zyl) (ohne Zapfen)
106.02875 mm³
ATHREAD
Fläche-Gewinde (A-Gewin)
9.9672133 mm²
VGEW
Volumen gewinde (V-Gew)
0.24918033 mm³
VSPIN
Volumen-Spindel (V-Spin)
105.77957 mm³
ROH
Dichte (Roh)
7.75 g/cm³
ZNTR
Zolltarifnummer Spindel
84831095
ZNTRM
Zolltarifnummer Muttern
74153300
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.