1181602038
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_reduzier_verschr_dko_s.prj},{NB=1181602038},{BZ=1181602038},{VK=24-SWOSC-S20-S6-ES4},{CTRL=2.000},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 20},{REIHE2=S 6},{RHR2=-},{PN=PN 420},{L1=51.0},{DY=4},{L2=36.0},{SW1=27},{SW3=36},{SW4=17},{G=17.0},{INFO=Katalog},{PAGE=158},{KONUSD=6},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{H=16.500},{DKOFD=18.500},{DKOAD=25.500},{DKOGEW=M30x2},{NDM=30.000},{P=2.000},{GEWLM=10.500},{ABSTM=23.000},{RAL1=24.500},{DBOHRUNG=4.000},{HDKO=22.500},{ORING=16,3x2,4},{S=2.400},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BZ
订货号
1181602038
1181602038
VK
為了指定
24-SWOSC-S20-S6-ES4
24-SWOSC-S20-S6-ES4
REIHE1
管道外径 d1
S 20
S 20
mm
REIHE2
管道外径 d2
S 6
S 6
mm
RHR2
d2 x s
-
-
mm
PN
压力
PN 420
PN 420
bar
DY
Bohrung
4
4
mm
L2
长度 l2
36.0
36.0
mm
SW1
扳手开口尺寸 SW1
27
27
mm
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
36
36
mm
INFO
信息
产品目录
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸