0146662009
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_iso6149_s.prj},{NB=0146662009},{BZ=0146662009},{VK=24-SDSC-S12-M16F-ES4},{REIHE1=S 12},{ROHRAD=12.0},{RHR=-},{GEWD2=M 16 x 1,5},{P=1.5},{D2=16.0},{PN=PN 630},{EINBD=21.800},{KBOHRUNG=7.000},{LG=35.5},{L2=15.5},{SW1=22},{I=12.5},{AM=55},{INFO=Katalog},{INFOPAGE=gerade_einschr_iso6149_s},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M20x1,5},{NDMKONUS=20.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{H=17.500},{EINF1=3.000},{A2=2.500},{ORING=13,3x2,2},{ORINGD=2.200},{L1=31.5},{SW3=24},{CTRL=2},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BZ
订货号
0146662009
0146662009
VK
為了指定
24-SDSC-S12-M16F-ES4
24-SDSC-S12-M16F-ES4
REIHE1
管道外径 d1
S 12
S 12
mm
RHR
d1 x s
-
-
mm
GEWD2
螺纹 d2
M 16 x 1,5
M 16 x 1,5
PN
压力
PN 630
PN 630
bar
EINBD
d8
21.800
21.800
mm
KBOHRUNG
dx
7.000
7.000
mm
LG
总长度
35.5
35.5
mm
L2
长度 l2
15.5
15.5
mm
SW1
扳手开口尺寸 SW1
22
22
mm
I
螺纹长度 i
12.5
12.5
mm
AM
扭矩 -10%
55
55
Nm
INFO
信息
产品目录
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸