0712752000
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
连接管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/3_verbindungs_verschr/gerade_verschr_s.prj},{NB=0712752000},{BZ=0712752000},{VK=24-S-S16},{REIHE1=S 16 },{RHR=-},{PN=PN 630},{KBOHRUNG=12},{LG=38},{L2=21},{SW1=27},{INFO=Katalog},{INFOPATH=gerade_verschr_s},{ROHRAD=16},{SW3=0},{KONUSD=16},{KONUST=8.5},{KONUSAD=18.3},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24},{P=1.5},{I1=14},{F1=3},{CTRL=1},{H=0.0},{BOD=0.0},{D3=0.0},{D4=0.0},{KBH=0.0},{X=0.0},{RANLP=0.0},{KBOEH=0.0},{L1=0},{PAGES=118}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BZ
订货号
0712752000
0712752000
VK
為了指定
24-S-S16
24-S-S16
REIHE1
管道外径 d1
S 16
S 16
mm
RHR
d1 x s
-
-
mm
PN
压力
PN 630
PN 630
bar
KBOHRUNG
dy
12
12
mm
LG
lg
38
38
mm
L2
长度 l2
21
21
mm
SW1
扳手开口尺寸 SW1
27
27
mm
INFO
信息
产品目录
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸