S500-038-A
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
S
S 500
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/s/s_500/s_500_asmtab.prj},{NB=S500-038-A(0-150-senza000)},{VERS=500},{CU=38},{L=126},{LMIN=88},{RC=2},{D=45},{P=150},{PMIN=20},{F0=470},{F1=757},{S=3.14},{CODICE1=S500-038-A},{CODICE2=S500-038-A-N},{V=43.4},{W=0.74},{CSX=0,'-', 1, 'JIC 37° STANDARD', 2, 'MINIMES STANDARD',4,'PERMANENT HOSE SWIVELS',5,'REUSABLE HOSE SWIVELS'},{PPATH=../s_asmtpl.prj},{R1=0,'-',1,'RTC-D',2,'RTC-M',3,'RTC-R',4,'RTC-T',5,'RTC-L'},{R2=0,'-',1,'RMTC',2,'BDM1+RTMC',3,'BDM2+RMTC',4,'BDM4+RMTC'},{R22=0,'-',1,'RMTC',2,'BDM1+RTMC',3,'BDM2+RMTC'},{R3=0,'-',2,'RSMPTD'},{R4=0,'-'},{R5=0,'-',1,'PA-AS',2,'PA-BTS',3,'PA-E',4,'PA-MWS',5,'PA-RT',6,'PA-S',7,'PA-TWS'},{T1=0,'-',1,'TNB',2,'TSM 7/16'},{CX=0},{PX=150},{FIS=senza},{CS=0},{R=0},{T=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODICE
Code
S500-038-A
S500-038-A
CU
Stroke
38
38
mm
L
Total length
126
126
mm
LMIN
Minimum length
88
88
mm
RC
Reserves stroke
2
mm
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
PX
Charging pressure
bar
D
Diameter
45
mm
P
Pressure
150
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
F0
Initial force
470
daN
F1
Final force
757
757
daN
FIS
Fixing
-
FB 45
FBA 45
FS2 45
FS2A 45
FC 45A
FCQ 45A
FSA 45
-
FB 45
FBA 45
FS2 45
FS2A 45
FC 45A
FCQ 45A
FSA 45
CS
Connection type
-
JIC 37° STANDARD
MINIMES STANDARD
PERMANENT HOSE SWIVELS
REUSABLE HOSE SWIVELS
-
JIC 37° STANDARD
MINIMES STANDARD
PERMANENT HOSE SWIVELS
REUSABLE HOSE SWIVELS
R
Connection
-
-
T
Usable hose
-
-
V
Volume
43.4
43.4
cm3
S
superficie
3.14
cm2
W
Weight
0.74
0.74
Kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도