??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
CODE
Codice
SA1132C1111L
F
Fluid
Aria filtrata e lubrificata
PMAX
Pressione max di funzionamento
12 bar
T
Temperatura
-30 ÷ +70 °C
PF
Portata a 6 bar con Δp=1
6500 Nl/min
DN
Diametro nominale di passaggio
8 mm
CA
Connessioni di alimentazione
1 NPT
CP
Connessioni di pilotaggio
1/8 NPT
CV
Cv
6,60
KV
kv
20,60
Download modelli CAD
Anteprime