??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
240083
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DILM12-XEK
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einspeiseblock, für DILM7-12
DESCLONG
Langbeschreibung
Einspeiseklemme, verwendbar für: DILM7, DILM9, DILM12, DILM15, DS7-34…SX004…, DS7-34…SX007…, DS7-34…SX009…, DS7-34…SX012…
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015082400835
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.044 kg
ECLASS_13_0
Sammelschienenklemme [BAA025018]
ETIM_9_0
Sammelschienenklemme [EC000001]
EF007220
Sammelschienendicke
0 - 0 mm
EF007219
Sammelschienenbreite
0 - 0 mm
EF000073
Geeignet für
sonstige
EF007092
Breite der Klemme
39 mm
EF004969
Max. Leiterquerschnitt
16 mm²
EF007356
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie
0 A
EF007258
Geeignet für Rundleiteranschluss
true
EF007260
Geeignet für Sektorleiteranschluss
false
EF007242
Geeignet für Bandleiteranschluss
false
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten