??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
191092
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MSFB-8-125A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Platine, 8 Abgänge, 405 mm Breite, 125 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Board 3-polig, für 8 Abgänge, Breite: 405 mm, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 125 A, Schienenmittenabstand: 60 mm, Einbaulage: horizontal, Schutzart: IP20
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015081915903
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
1.278 kg
ECLASS_13_0
Sammelschienensystem für Verteiler [ACO389016]
ETIM_9_0
Sammelschienensystem für Verteiler [EC001900]
EF000040
Höhe
45 mm
EF000008
Breite
405 mm
EF000049
Tiefe
160 mm
EF001391
Polzahl
3
EF002638
Schienenabstand
60 mm
EF002639
Schienenhöhe
0 mm
EF002640
Schienenstärke
0 mm
EF000227
Bemessungsstrom
125 A
EF002562
Kurzschlussfestigkeit (Icw)
10 kA
EF002169
Werkstoff
Kupfer
EF000139
Oberflächenschutz
blank
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten