??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DESCLONG
Langbeschreibung
INTNO
Internationale Artikelnummer
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
kg
ECLASS_13_0
Sanftstarter [ACO300016]
ETIM_9_0
Sanftstarter [EC000640]
EF007039
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu
A
EF002418
Bemessungsbetriebsspannung Ue
V
EF007053
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V
kW
EF007054
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V
kW
EF007055
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V
kW
EF007056
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V
kW
EF000030
Funktion
eine Drehrichtung
EF009214
Interne Überbrückung
true
EF000458
Mit Display
true
EF009215
Drehmoment-Regelung
false
EF007074
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating
50 °C
EF003978
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
0 - 0 V
EF003979
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
0 - 0 V
EF003980
Bemessungssteuerspeisespannung DC
24 - 24 V
EF008242
Spannungsart zur Betätigung
DC
EF007297
Integrierter Überlastschutz des Motors
true
EF006668
Auslöseklasse
einstellbar
EF005474
Schutzart (IP)
EF011959
Schutzart (NEMA)
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung