??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
169012
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
S811+V10P3S
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Softstarter, 1000 A, 200 - 600 V AC, Us= 24 V DC, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, Baugröße V
DESCLONG
Langbeschreibung
Softstarters, Beschreibung: Mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter für dreiphasige Lasten, mit Bedieneinheit und Pumpenalgorithmus, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 600 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, Zugeordnete Bemessungsbetriebsleistung (Standardverbindung, Inline) bei 400 V, 50 Hz: P= 560 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 750 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 1000 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-53, In-Delta: Ie= 1732 A, Startklasse: KLASSE 10 (Stern-Dreieck-Ersatz), KLASSE 20 (Schweranlauf 3 x Ie für 45 s), CLASS 30 (6 x Ie für 30 s), Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015081655052
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
41.400 kg
ECLASS_13_0
Sanftstarter [ACO300016]
ETIM_9_0
Sanftstarter [EC000640]
EF007039
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu
1000 A
EF002418
Bemessungsbetriebsspannung Ue
200 - 600 V
EF007053
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V
200 kW
EF007054
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V
560 kW
EF007055
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V
200 kW
EF007056
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V
900 kW
EF000030
Funktion
eine Drehrichtung
EF009214
Interne Überbrückung
true
EF000458
Mit Display
true
EF009215
Drehmoment-Regelung
false
EF007074
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating
50 °C
EF003978
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
0 - 0 V
EF003979
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
0 - 0 V
EF003980
Bemessungssteuerspeisespannung DC
24 - 24 V
EF008242
Spannungsart zur Betätigung
DC
EF007297
Integrierter Überlastschutz des Motors
true
EF006668
Auslöseklasse
einstellbar
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF011959
Schutzart (NEMA)
sonstige
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung