??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
851.111.11
MAT
Material
Lanze: PVC / Schwimmer: NBR / Prozessanschluss: PA / Elastomerstopfen: EPDM
LOT
untere Betriebstemperatur
-10 °C
HOT
obere Betriebstemperatur
+55 °C
D
Rohrdurchmesser
Ø16
L0
Rohrlänge
mm
SP
Nennlänge
verstellbar
EC
Daten zum elektrischen Anschluss
42V AC/DC, 0,25A, 3VA
S
Schwimmer
Zylinderschwimmer Ø25,5mm x 20,5mm
PS
Prozessanschluss
CON
Anschluss
Kabel mit Aderendhülsen
CBL
Kabeltyp
Material Kabel PVC
KL
Kabellänge
3 m
SPNUM
Anzahl der Schaltpunkte
Ein Schaltpunkt
L1
Schaltpunkt 1 Position
20 mm
L1F
Schaltpunkt 1 Schaltfunktion
SAN
Schlauchanschluss
POL
Polzahl
2
OPT
Optionen
INFO
Hinweis
Die Position der Schaltpunkte bezieht sich auf eine Mediendichte von 1 g/cm³.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung