S16x8x2 RH L50 C45 (1.0503)
Bornemann Gewindetechnik
Saw thread
Powered by
CAD모델 선택
{bornemann/saegengewindespindel/saegengewindespindel_16.prj},{NB=S16x8x2 RH L50 C45 (1.0503)_C45 (1.0503)_50_RH_0_0000-00-_0000-00-},{SHOW=1},{GBX=2},{L=50},{D=16},{P=4.0},{GG=2},{FW1=3},{LZ=0},{LZL1=0.00},{LZL1P8=0.00},{LZL1E=0},{LZL2=0.00},{LZL2P6=0.00},{LZL2E=0.0},{LZL3=0.0},{LZL3P4=0.0},{LZL4=0.0},{LZL4P3=0},{LZL5=0},{LZL6=0},{LZD1=0},{LZD2=0},{LZD3=0},{LZDIN509=-},{LZDIN471=-},{LZF=0.0},{LZL21=0.00},{LZM=0.0},{LZP=0.0},{LZR1=0.00},{LZR2=0},{LZDIN76FORM=-},{RZ=0},{RZL1=0.00},{RZL1P8=0.00},{RZL1E=0},{RZL2=0.00},{RZL2P6=0.00},{RZL2E=0.0},{RZL3=0.0},{RZL3P4=0.0},{RZL4=0.0},{RZL4P3=0},{RZL5=0},{RZL6=0},{RZD1=0},{RZD2=0},{RZD3=0},{RZDIN509=-},{RZDIN471=-},{RZF=0.0},{RZL21=0.00},{RZM=0.0},{RZP=0.0},{RZR1=0.00},{RZR2=0},{RZDIN76FORM=-},{HUB2D=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
S16x8x2 RH L50 C45 (1.0503)
S16x8x2 RH L50 C45 (1.0503)
TOOL
Screw calculation
Link
GB
Thread designation
Saw thread
GBBILD
Thread designation
MAT
Material
C45 (1.0503)
C45 (1.0503)
L
Thread length
50
50
mm
D
Nominal diameter
16
mm
PH
Pitch
8.0
mm
P
Division
4.0
mm
H
Right hand thread / Left hand thread
Right hand thread
Right hand thread
D2
Pitch diameter
13.00
mm
D3
Core diameter
9.058
mm
H3
Thread depth
3.471
mm
GG
Corridors
2
AC
Top game
0.47
mm
R1
Radius 1
0.497
mm
R2
Radius 2
0.00
mm
FW1
Flank angle 1
3
°
FW2
Flank angle 2
30
°
GEWICHT
apprx. weight spindle (M-Spin) (without pin)
0.08
0.08
kg
VZYL
Volume cylinder (V-cyl) (without pin)
10.05310
10.05310
mm³
ATHREAD
Flat thread (A-thread)
4.6504928
mm²
VGEW
Volume thread (V-thread)
0.05813116
0.05813116
mm³
VSPIN
Volume spindle (V-Spin)
9.99497
9.99497
mm³
ROH
Density (raw)
7.75
g/cm³
ZNTR
custom tariff number
84831095
ZNTRM
custom tariff number
74153300
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..