피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
S20x12x3 RH L100 X5CrNi18-10 (1.4301)
Bornemann Gewindetechnik
Saw thread
Powered by
CAD모델 선택
{bornemann/saegengewindespindel/saegengewindespindel_20.prj},{NB=S20x12x3 RH L100 X5CrNi18-10 (1.4301)_X5CrNi18-10 (1.4301)_100_RH_0_0000-00-_0000-00-},{SHOW=1},{GBX=2},{L=100},{D=20},{P=4.0},{LZ=0},{LZL1=0.00},{LZL1P8=0.00},{LZL1E=0},{LZL2=0.00},{LZL2P6=0.00},{LZL2E=0.0},{LZL3=0.0},{LZL3P4=0.0},{LZL4=0.0},{LZL4P3=0},{LZL5=0},{LZL6=0},{LZD1=0},{LZD2=0},{LZD3=0},{LZDIN509=-},{LZDIN471=-},{LZF=0.0},{LZL21=0.00},{LZM=0.0},{LZP=0.0},{LZR1=0.00},{LZR2=0},{LZDIN76FORM=-},{RZ=0},{RZL1=0.00},{RZL1P8=0.00},{RZL1E=0},{RZL2=0.00},{RZL2P6=0.00},{RZL2E=0.0},{RZL3=0.0},{RZL3P4=0.0},{RZL4=0.0},{RZL4P3=0},{RZL5=0},{RZL6=0},{RZD1=0},{RZD2=0},{RZD3=0},{RZDIN509=-},{RZDIN471=-},{RZF=0.0},{RZL21=0.00},{RZM=0.0},{RZP=0.0},{RZR1=0.00},{RZR2=0},{RZDIN76FORM=-},{HUB2D=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
S20x12x3 RH L100 X5CrNi18-10 (1.4301)
S20x12x3 RH L100 X5CrNi18-10 (1.4301)
TOOL
Screw calculation
Link
GB
Thread designation
Saw thread
GBBILD
Thread designation
MAT
Material
X5CrNi18-10 (1.4301)
X5CrNi18-10 (1.4301)
L
Thread length
100
100
mm
D
Nominal diameter
20
20
mm
PH
Pitch
12.0
12.0
mm
P
Division
4.0
4.0
mm
H
Right hand thread / Left hand thread
Right hand thread
Right hand thread
D2
Pitch diameter
17.00
17.00
mm
D3
Core diameter
13.058
13.058
mm
H3
Thread depth
3.471
3.471
mm
GG
Corridors
3
3
AC
Top game
0.47
0.47
mm
R1
Radius 1
0.497
0.497
mm
R2
Radius 2
0.00
mm
FW1
Flank angle 1
3
°
FW2
Flank angle 2
30
°
GEWICHT
apprx. weight spindle (M-Spin) (without pin)
0.24
0.24
kg
VZYL
Volume cylinder (V-cyl) (without pin)
31.41593
31.41593
mm³
ATHREAD
Flat thread (A-thread)
4.6504928
4.6504928
mm²
VGEW
Volume thread (V-thread)
0.11626232
0.11626232
mm³
VSPIN
Volume spindle (V-Spin)
31.29966
31.29966
mm³
ROH
Density (raw)
7.75
g/cm³
ZNTR
custom tariff number
84831095
ZNTRM
custom tariff number
74153300
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기