SB16-055
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SB
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_16.prj},{NB=SB16-055(0)},{CODE=SB16-055},{DO=16.0},{DI=8.0},{LO=55},{RG=89.1},{SX=0.0},{S1=8.8},{F1=785},{S2=9.9},{F2=883},{SN=11.0},{FN=981},{SB=13.2},{FB=1176},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,65 x 3,21},{DE=15.5},{B=3.650},{H=3.210}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SB16-055
SB16-055
DO
Hole diameter
16.0
mm
DI
Rod diameter
8.0
mm
LO
Free length
55
55
mm
RG
Rate /±10%
89.1
89.1
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
55.000
55.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
8.8
8.8
mm
F1
Force
785
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
9.9
9.9
mm
F2
Force
883
N
SN
Maximum operating deflection
11.0
11.0
mm
FN
Force
981
N
SB
Solid deflection
13.2
13.2
mm
FB
Force
1176
1176
N
BXH
Cross wire section
3,65 x 3,21
mm
H
3.210
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도