SB18-055
Royme
SPRINGS
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Series SB
Powered by
CAD모델 선택
{royme/data/molle_per_stampi_1/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_18.prj},{NB=SB18-055(0)},{CODE=SB18-055},{DO=18.0},{DI=9.0},{LO=55},{RG=111.5},{SX=0.0},{S1=8.8},{F1=981},{S2=9.9},{F2=1108},{SN=11.0},{FN=1226},{SB=13.2},{FB=1471},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,20 x 3,32},{DE=17.6},{B=4.200},{H=3.320}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
-
SB18-055
SB18-055
DO
Hole diameter
18.0
mm
DI
Rod diameter
9.0
mm
LO
Free length
55
55
mm
RG
Rate /±10%
111.5
111.5
N/mm
SX
Deflection of job
mm
값 입력 SX
Deflection of job
mm
cm
inch
ft
확인
FX
Force
0.000
N
LX
Length at compression end
55.000
55.000
mm
S1
Recommended working deflection for long spring life
8.8
8.8
mm
F1
Force
981
N
S2
Recommended working deflection for medium spring life
9.9
9.9
mm
F2
Force
1108
N
SN
Maximum operating deflection
11.0
11.0
mm
FN
Force
1226
N
SB
Solid deflection
13.2
13.2
mm
FB
Force
1471
1471
N
BXH
Cross wire section
4,20 x 3,32
mm
H
3.320
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도